novità

Dispos. protez. contro le sovratensioni - TTC-6-1X2-TELE-PT - 1077106

Protezione contro la sovratensione per interfacce di telecomunicazione analogiche e digitali (VDSL fino a 300 MBit/s, G.fast fino a 1,5 GBit/s). Protezione da sovraccarico integrata (Power-cross).

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Per interfacce di telecomunicazione analogiche e digitali (DSL) fino a 300 MBit/s o 1,5 GBit/s per G.fast
  • Compatto e dai costi minimi grazie alla larghezza ridotta di soli 6,2 mm
  • Installazione rapida e senza utensili dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni grazie alla connessione Push-in
  • Comportamento sicuro in caso di sovraccarico (Power-cross) grazie al meccanismo di cortocircuito integrato e al limitatore di corrente elettronico
  • I test di Deutsche Telekom confermano la compatibilità con VDSL, Vectoring VDSL, Super-Vectoring VDSL (SVVDSL) e G.fast
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1077106
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL2262 -
GTIN 4055626788616
Peso per pezzo (confezione esclusa) 31,080 g
Numero tariffa doganale 85363010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback