DFK-IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 GY - 1018944

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Custodie passaparete, numero poli: 3, passo: 15 mm, superficie contatti: Argento, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia doppia per il collegamento a vite salvaspazio alla parete della custodia e con il connettore
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1018944
Pezzi/conf. 25 PZ
Sales key AABGDA -
Quantità di ordinazione minima 25 PZ
GTIN 4055626504667
Peso per pezzo (confezione esclusa) 102,200 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi