TSPC 5/ 3-STCL-7,62BKCPBDWH-93 - 1018040

Nessuna immagine disponibile

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1018040
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4055626502335
Peso per pezzo (confezione esclusa) 28,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi