novità

Relè di accoppiamento - PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC - 1017062

Relè di accoppiamento per separazione galvanica e adattamento della potenza per applicazioni F&G SIL 3, Low Demand, diagnostica del carico nello stato Off e On per circuito aperto e corto circuito, 1 contatto di sicurezza, filtro impulsi di prova, morsetto a vite a innesto, larghezza 17,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Adatto per applicazioni Low Demand fino a SIL 3 secondo IEC 61508, IEC 61511 e EN 50156
  • Earth leakage monitoring
  • Diagnosi di stato ON / OFF configurabile
  • Segnalazione guasti attiva tramite A1 su DO
  • Filtro impulsi DCS integrato di prova
  • 1 contatto di sicurezza, 1 contatto di segnalazione
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1017062
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNA182 -
GTIN 4055626499444
Peso per pezzo (confezione esclusa) 221,100 g
Numero tariffa doganale 85364190

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi