SPT 5/ 2-H-7,5-ZB GYBN - 1016128

Nessuna immagine disponibile

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1016128
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABCAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626497778
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,163 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi