Cartello magnetico - PMM (EX40)R SR - 1014313

Cartello magnetico, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: magnetico indelebile, dimensioni campo di siglatura: 15000 x 40 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Cartellini magnetici, in bianco
  • I cartellini magnetici in rotolo offrono una possibilità di siglatura individuale e flessibile, ad esempio per la siglatura nel magazzino.
  • Elevata forza di tenuta
  • Il nastro magnetico flessibile aderisce anche a oggetti rotondi con raggio a partire da 12 mm
  • Nastro magnetico rivestito con pellicola in poliestere

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1014313
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2611 -
Pagina catalogo Pagina 386 (C_3_2017)
GTIN 4046356786171
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.206,100 g
Numero tariffa doganale 39207380
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi