Cartello sostanza pericolosa - PML-GHS104 (25X25) - 1014276

Cartello sostanza pericolosa, Foglio, rosso/bianco, siglato: Gas sotto pressione, Tipo di montaggio: colla, Diametro: 0 mm, Dimensioni campo di siglatura: 25 x 25 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Cartelli sostanze pericolose da incollare, prestampati con simbolo
  • I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
  • Elevata stabilità termica
  • Elevata forza adesiva
  • Adatto per l'impiego all'interno e all'esterno

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1014276
Pezzi/conf. 5 STK
Sales key BG2624 -
Quantità di ordinazione minima 5 STK
Pagina catalogo Pagina 351 (C_5_2015)
GTIN 4046356786935
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,890 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi