Marcatura per tubazioni - PML-T103 (26X280)R - 1014233

Marcatura per tubazioni, Rotolo, grigio, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 26 x 280 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Marcatori per tubazioni da incollare, in bianco
  • Adatto per l'impiego all'interno e all'esterno
  • Siglatura di tubazioni secondo DIN 2403
  • In combinazione con i cartelli sostanze pericolose PML-GHS è possibile una siglatura secondo l'Ordinanza sulle Sostanze Pericolose
  • Elevata forza adesiva
  • La presenza di una fitta serie di fori sulle punte della freccia consente di staccare facilmente la punta che non è necessaria
  • Elevata stabilità termica
  • Gruppo 3 (aria)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1014233
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2611 -
Pagina catalogo Pagina 379 (C_3_2017)
GTIN 4046356784290
Peso per pezzo (confezione esclusa) 596,700 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi