Cartello di divieto - PML-P100 (D100)R - 1014226

Cartello di divieto, Rotolo, rosso/bianco, presiglato, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo di montaggio: colla, Diametro: 100 mm, Dimensioni campo di siglatura: d: 100 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Cartelli di divieto da incollare, prestampati a colori, senza simbolo
  • Adatto per l'impiego all'interno e all'esterno
  • I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1014226
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2611 -
Pagina catalogo Pagina 373 (C_3_2017)
GTIN 4046356784788
Peso per pezzo (confezione esclusa) 665,400 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi