Cartello di divieto - PML-P106 (D100) - 1014200

Cartello di divieto, Foglio, rosso/bianco, siglato: Vietato fumare, accendere fuochi e usare fiamme libere, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 100 mm, dimensioni campo di siglatura: d: 100 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Cartelli di divieto da incollare, prestampati con simbolo
  • Adatto per l'impiego all'interno e all'esterno
  • I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1014200
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key BG2624 -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 330 (C_5_2015)
GTIN 4046356784955
Peso per pezzo (confezione esclusa) 19,350 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi