Segnale di obbligo - PML-M102 (D50) - 1014140

Segnale di obbligo, Foglio, blu/bianco, siglato: Indossare una protezione per gli occhi, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 50 mm, dimensioni campo di siglatura: d: 50 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Cartelli di obbligo da incollare, prestampati, con simbolo
  • Adatto per l'impiego all'interno e all'esterno
  • I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
  • Etichette in PVC morbide, altamente flessibili, che si adattano perfettamente a superfici difficili

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1014140
Pezzi/conf. 5 STK
Sales key BG2624 -
Quantità di ordinazione minima 5 STK
Pagina catalogo Pagina 337 (C_5_2015)
GTIN 4046356783859
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,000 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi