Targhetta di segnalazione - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

La figura mostra la variante senza campo di siglatura rettangolare aggiuntivo

Targhetta di segnalazione, ordinabile: su carte, giallo/nero, siglatura custom: In bianco, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 25 x 25 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • UniSheet - Targhette di segnalazione da incollare, siglatura custom
  • Adatto per l'impiego all'interno e all'esterno
  • Le targhette di segnalazione soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
  • Etichette in PVC morbide, altamente flessibili, che si adattano perfettamente a superfici difficili
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1014134
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8159 -
Pagina catalogo Pagina 320 (C_5_2013)
GTIN 4046356786720
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,030 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi