Cartellino ad innesto - UCT-EMP (60X15) - 1014119

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 60 x 15 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, preciso e rapido con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1014119
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2318 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 247 (C_3_2017)
GTIN 4046356783002
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,770 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi