Portacartellini per conduttori - PATG HF 2/23 - 1014054

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, tipo di montaggio: inserimento, diametro cavo: 2 - 4 mm, dimensioni campo di siglatura: 4 x 23 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'anello PATG HF... è un portacartellino imperdibile
  • La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UCT‑WMT... e UC-WMT...
  • A causa delle proprietà del materiale plastico del PATG HF... è necessaria una siglatura con fluido di alta qualità dell'UC-WMT... mediante la BLUEMARK...
  • Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
  • L'impiego di plastiche di alta qualità permette di soddisfare i requisiti massimi dell'industria ferroviaria e automobilistica
  • Un vasto pacchetto di omologazioni ne garantisce l'uso a livello internazionale
  • Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 ... 10 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1014054
Pezzi/conf. 500 PZ
Sales key BG221A -
Quantità di ordinazione minima 500 PZ
Pagina catalogo Pagina 258 (C_3_2017)
GTIN 4046356779418
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,512 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi