Cavo Power - SAC-4P-MST/ 1,0-PUR/FRT SCO - 1011320

Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, Maschio diritto M12 SPEEDCON, Codifica T, su Femmina angolato M12 SPEEDCON, Codifica T, lunghezza cavo: 1 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Potente: connettore DC per massimo 12 A e 63 V DC
  • Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1011320
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BF1CCP -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626485096
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi