Presa base - MSTBA 2,5/ 7-G-5,08 BD:1-7 - 1005326

La figura mostra l'articolo standard a 10 poli

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 7, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Inserzione parallela al circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1005326
Pezzi/conf. 100 STK
Sales key AAAFDA -
Quantità di ordinazione minima 100 STK
GTIN 4055626475820
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,776 g
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi