Targhetta di segnalazione - WS 5-10 - 1004429

Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Viti, rivetti, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni: 0 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Il fissaggio delle targhette di segnalazione nei vani di ponticellamento dei morsetti componibili UK... avviene con viti di plastica
  • I morsetti collegati alla rete di alimentazione vengono coperti e siglati in maniera sicura mediante targhette di segnalazione
  • Si evita così un contatto accidentale del punto di connessione

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1004429
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2511 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 571 (C_1_2017)
GTIN 4017918012090
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,460 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi