MCV 1,5/10-GF-3,5-LR BK AU - 1003921

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 10, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1003921
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEDA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626472089
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,685 g
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi