Cavo di ricarica AC - EV-GBG3C-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - 1003678

Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 250 V (AC), Linea di design C-Line, Cavi: 7,5 m, nero, diritto, IMPORTANTE: eventuale gestione cavi necessaria., Piano d'inserimento: nero, Maniglie: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Cavo per la ricarica mobile in AC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera con corrente alternata (AC) per ricaricare veicoli elettrici (EV) con inlet veicolo GB/T, per installazione su stazioni di ricarica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Produzione a norma ISO TS 16949
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma
  • Collaudo in conformità alle prove degli standard automobilistici LV124, LV214, LV215-2
  • Funzione affidabile della leva di bloccaggio con guarnizione supplementare
  • Impermeabilità longitudinale all'acqua senza soluzione di continuità contro la penetrazione di acqua nel cavo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1003678
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key XWBAAF -
GTIN 4055626472317
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,000 g

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi