SMSTB 2,5/ 8-ST-5,08 AU - 1003540

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 8, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Il collegamento trasversale consente il comando e il collegamento da un solo lato
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1003540
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFCA -
Quantità di ordinazione minima 500 PZ
GTIN 4055626471174
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,132 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi