FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:B1+,A1+Q - 1002327

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1002327
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFAB -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626468921
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,547 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi