Box sensore/attuatore - SAC-8P-MS/ 3,5-PURSH/SACB EN - 1001336

Box sensore/attuatore, collegamento: Connettore femmina M12-SPEEDCON, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A - standard, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, lunghezza cavo: 3,5 m, schermatura: no, Variante custom, confezionato con SAC-8P-MS/ 3,5-PUR SH SCO e inserto guarnizione SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

I vantaggi

  • Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
  • Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
  • Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1001336
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BF3CCD -
Quantità di ordinazione minima 25 STK
GTIN 4055626469829
Peso per pezzo (confezione esclusa) 459,400 g

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi