Interruttore di protezione magnetotermico - TMC 3 F1 122 12,0A - 0915250

La figura illustra la versione TMC 1 F1 100 1A

Interruttore di protezione magnetotermico, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corrente nominale: 12 A, tensione nominale: 250 V, larghezza: 37,5 mm, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, Colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0915250
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009939
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi