Interruttore di protezione magnetotermico - TMC 1 F1 100 0,5A - 0914044

La figura illustra la versione TMC 1 F1 100 1A

Interruttore di protezione magnetotermico, numero poli: 1, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corrente nominale: 0,5 A, larghezza: 12,5 mm, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, Colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0914044
Pezzi/conf. 6 STK
Sales key CLA121 -
Quantità di ordinazione minima 6 STK
Pagina catalogo Pagina 282 (CL_2002)
GTIN 4017918008727
Peso per pezzo (confezione esclusa) 67,000 g
Numero tariffa doganale 85362010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi