Interruttore di protezione elettronico - ECP-E3 2A - 0912042

Interruttore di protezione elettronico, numero poli: 1, collegamento: Connessione a vite, larghezza: 12,5 mm, tipo fusibile: elettronico, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: sull’elemento base, Colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Comprende i vantaggi della limitazione di corrente
  • La tensione di uscita dell'elemento in rete rimane stabile
  • Alimentazione sufficiente di tutti i circuiti di carico privi di errori
  • Campo di applicazione per l'elemento di rete
  • Inoltre l'ECP-E2 può essere comandato a distanza mediante l'ingresso di controllo (12), ad es. mediante un PLC
  • Reagisce più rapidamente rispetto all'elemento di rete in caso di sovraccarico e cortocircuito

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0912042
Pezzi/conf. 5 STK
Sales key CLA133 -
Quantità di ordinazione minima 5 STK
Pagina catalogo Pagina 325 (C_4_2017)
GTIN 4046356144223
Peso per pezzo (confezione esclusa) 43,560 g
Numero tariffa doganale 85362010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi