Interruttore di protezione elettronico - ECP 4 - 0912034

Interruttore di protezione elettronico, collegamento: a innesto, larghezza: 12,5 mm, tipo fusibile: elettronico, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: sull’elemento base, Colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Innestabile sullo zoccolo TMCP SOCKET M
  • Larghezza di soli 12,5 mm
  • Protezione selettiva di tutti i circuiti di carico DC 24 V
  • È possibile attivare carichi capacitivi, mentre l’interruzione avviene esclusivamente in caso di sovraccarico o cortocircuito
  • Visualizzazione dello stato d'esercizio o dello stato di errore mediante LED e contatti di segnale integrati
  • Limitazione della corrente di guasto a 1,8x della corrente nominale
  • Combinazione di limitazione di corrente elettronica attiva e interruttori di protezione, inclusa la separazione galvanica

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0912034
Pezzi/conf. 5 STK
Sales key CLA132 -
Quantità di ordinazione minima 5 STK
Pagina catalogo Pagina 325 (C_4_2017)
GTIN 4046356174602
Peso per pezzo (confezione esclusa) 70,600 g
Numero tariffa doganale 85362010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi