Interruttore di protezione elettronico - EC-E4 10A - 0903038

Interruttori di protezione elettronici, contatto di segnale: 1 in apertura, corrente nominale: 10 A

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Protezione selettiva di tutti i circuiti di carico DC 24 V
  • La combinazione di una limitazione di corrente elettronica attiva per il cortocircuito e di una disinserzione per sovraccarico consente all'interruttore di protezione di reagire più rapidamente rispetto all'elemento di rete in caso di sovraccarico
  • La corrente di guasto viene limitata sempre tra 1,3x e 1,8x della corrente nominale

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0903038
Pezzi/conf. 6 STK
Sales key CLA131 -
Quantità di ordinazione minima 6 STK
Pagina catalogo Pagina 326 (C_4_2017)
GTIN 4046356328135
Peso per pezzo (confezione esclusa) 66,900 g
Numero tariffa doganale 85362010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi