Morsettiera - C S4 A 500X400X160 - 0899601

Morsettiera, materiale: Acciaio inox 304 / 1.4301, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 500 mm x 400 mm x 160 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro, Piastre di montaggio, Chiave a doppia mappa, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
  • Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
  • Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
  • Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0899601
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BE9112 -
Pagina catalogo Pagina 527 (C_3_2017)
GTIN 4055626286433
Peso per pezzo (confezione esclusa) 99,990 g
Numero tariffa doganale 94032080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi