Tubo termoretraibile - WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL RD - 0864101

Tubo termoretraibile, Rotolo, rosso, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: senza siglatura, con taglio, Tipo di montaggio: infilare, Diametro cavo: 6,4-12,7 mm, Dimensioni campo di siglatura: continuo x 20 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile
  • Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate
  • I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento
  • Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina
  • Le guaine termoretrattili offrono inoltre isolamento elettrico e protezione meccanica del conduttore
  • Fino a quattro cartellini per tubo sono separati l'uno dall'altro mediante perforazione

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0864101
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2216 -
Pagina catalogo Pagina 231 (C_3_2017)
GTIN 4055626070452
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.085,000 g
Numero tariffa doganale 39173200
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi