Segnamorsetti - TMT 100 R P10 OG CUS - 0852192

La figura mostra la vers. TMT 8 R

Segnamorsetti, ordinabile: su righe, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,35 x 101,5 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0852192
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8111 -
GTIN 4046356356169
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi