Pellicola di siglatura per nastro Zack - TML (EX4,2)R P12 TR CUS - 0852163

La figura illustra una versione dell’articolo

Pellicola di siglatura per nastro Zack, ordinabile: su righe, trasparente, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 12 mm, dimensioni campo di siglatura: 40000 x 4,2 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0852163
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8111 -
GTIN 4046356355391
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi