Tubo termoretraibile - WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL CUS - 0833236

Tubo termoretraibile, bianco: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 9,5 - 19,1 mm, dimensioni campo di siglatura: 60 x 30 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile
  • Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate
  • I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0833236
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8126 -
GTIN 4055626045030
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,952 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DK (Danimarca)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi