Tubo termoretraibile - WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL CUS - 0833224

Tubo termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 2,4 - 4,8 mm, dimensioni campo di siglatura: 60 x 9 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile
  • Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate
  • I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento
  • Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0833224
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8126 -
GTIN 4055626044910
Peso per pezzo (confezione esclusa) 99,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DK (Danimarca)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi