Segnacavi - LS-WMTB-V4A (100X15) CUS - 0831805

Segnacavi, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: >4,6 mm, dimensioni campo di siglatura: 100 x 15 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Marcatura dei cavi in acciaio legato per montaggio a fascette
  • Aspetto di elevata qualità
  • Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 4,6 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0831805
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG813D -
Pagina catalogo Pagina 247 (NTK_2014)
GTIN 4046356930147
Peso per pezzo (confezione esclusa) 99,990 g
Numero tariffa doganale 73269098
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi