Segnacavi - LS-WMTB-AL (D25) BK CUS - 0831798

Segnacavi, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, dimensioni campo di siglatura: d 25 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Siglatura cavi in alluminio per montaggio a fascette
  • Aspetto di elevata qualità
  • Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 2,9 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0831798
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG813D -
Pagina catalogo Pagina 249 (NTK_2014)
GTIN 4046356930093
Peso per pezzo (confezione esclusa) 99,990 g
Numero tariffa doganale 76169990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi