Codificatore di dispositivi - LS-EMSP-AL (110X80) BK - 0831631

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: Viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 110 x 80 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Cartellini in alluminio per apparecchiature, per viti o rivetti

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0831631
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key BG241D -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 291 (C_3_2017)
GTIN 4046356925785
Peso per pezzo (confezione esclusa) 110,140 g
Numero tariffa doganale 76169990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi