Segnacavi - LS-WMTB-AL (D25) - 0831504

Segnacavi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, dimensioni campo di siglatura: d 25 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Siglatura cavi in alluminio per montaggio a fascette
  • Aspetto di elevata qualità
  • Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 2,9 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0831504
Pezzi/conf. 5 STK
Sales key BG231D -
Quantità di ordinazione minima 5 STK
Pagina catalogo Pagina 199 (C_3_2017)
GTIN 4046356925082
Peso per pezzo (confezione esclusa) 70,690 g
Numero tariffa doganale 76169990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi