Siglatura di conduttori - UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE CUS - 0831215

Siglatura di conduttori, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, Tipo di montaggio: agganciare, Diametro cavo: 2,9-3,5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 18 x 4 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UCT-WMCO ... offre segnacavi per la siglatura successiva dei conduttori mediante fissaggio semplice a clip
  • Abbondante spazio per la siglatura e contemporaneamente esecuzione compatta
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Fissaggio sicuro anche in caso di vibrazioni
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0831215
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2228 -
GTIN 4055626006956
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi