Portacartellini - CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831068

Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: Viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 110 x 38 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Il montaggio avviene con viti o rivetti
  • Il portacartellini CARRIER-PMP viene utilizzato in combinazione con il cartellino innestabile UCT-PMP ...
  • Il campo d'impiego è l'identificazione chiara di apparecchiature e quadri elettrici
  • Il montaggio avviene con viti o fascette a vite

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0831068
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG261A -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 365 (C_3_2017)
GTIN 4046356941013
Peso per pezzo (confezione esclusa) 51,560 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi