Targhetta in plastica - UC-PMP (90X38) YE - 0831046

Cartellini a innesto, scheda, giallo, non siglati, siglabili con: BLUEMARK CLED, montaggio: inserimento a scatto nel portacartellini, dimensione campo di siglatura: 90 x 38 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-EMP... offre cartellini per il montaggio nelle cornici cartellino CARRIER-EMP già presenti
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0831046
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG261B -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 363 (C_3_2017)
GTIN 4046356940771
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,780 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi