Segnacavi - WMTW (10X4)R YE CUS - 0831009

La figura mostra un articolo simile

Segnacavi, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, diametro cavi: 0,6 - 7 mm, dimensioni campo di siglatura: 10 x 4 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Siglatura di conduttori a inserzione con l'ausilio per l'infilatura e l'introduzione
  • I cartellini a stecca servono per
    la siglatura di anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
  • Semplice installazione grazie all'ausilio per l'infilatura e l'introduzione, che può essere facilmente separato mediante perforazione dopo aver inserito il cartellino
  • Grazie allo speciale profilo, i cartellini a stecca restano saldamenti fissati all'anello dopo l'inserimento
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0831009
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8121 -
Pagina catalogo Pagina 209 (C_5_2013)
GTIN 4046356770668
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi