Segnacavi - WMTW (10X4)R - 0831000

Segnacavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, tipo di montaggio: Innesto, diametro cavi: 0,6 - 7 mm, dimensioni campo di siglatura: 10 x 4 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Siglatura di conduttori a inserzione con l'ausilio per l'infilatura e l'introduzione
  • I cartellini a stecca servono per
    la siglatura di anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
  • Semplice installazione grazie all'ausilio per l'infilatura e l'introduzione, che può essere facilmente separato mediante perforazione dopo aver inserito il cartellino
  • Grazie allo speciale profilo, i cartellini a stecca restano saldamenti fissati all'anello dopo l'inserimento

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0831000
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2211 -
Pagina catalogo Pagina 195 (C_5_2015)
GTIN 4046356770576
Peso per pezzo (confezione esclusa) 602,800 g
Numero tariffa doganale 39191080
Paese di origine DK (Danimarca)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi