Cartellino a stecca - PMST (9X38) OG - 0830966

Cartellino a stecca, arancione, presiglato, Tipo di montaggio: Viti, rivetti, Dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La targhetta per siglatura del mezzo viene utilizzata in combinazione con il cartellino innestabile UCT-PMP ... nel CARRIER-PMP
  • Il campo d'impiego è l'identificazione chiara di apparecchiature e quadri elettrici
  • Il fissaggio avviene mediante i rivetti in CARRIER-PMP

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830966
Pezzi/conf. 100 STK
Sales key BG261Z -
Quantità di ordinazione minima 100 STK
Pagina catalogo Pagina 317 (C_5_2015)
GTIN 4046356912402
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,470 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi