Pellicola di siglatura per nastro Zack - TML (EX7)R SR - 0830838

Pellicola di siglatura per nastro Zack, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 30000 mm, dimensioni campo di siglatura: 30000 x 7 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Strisce autoadesive per morsetti senza scanalatura portacartellini, continue
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TML singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • I cartellini in formato rotolo sono siglabili in modo rapido ed economico con le stampanti THERMOMARK

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830838
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2111 -
Pagina catalogo Pagina 155 (C_3_2017)
GTIN 4046356897358
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,990 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi