Segnacavi - WML HF 22(25X25)R CUS - 0830833

Segnacavi, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 22 mm, dimensioni campo di siglatura: 25 x 25 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Le etichette segnacavi sono costituite da un campo di siglatura autoadesivo e da una pellicola protettiva trasparente
  • Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo
  • La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
  • Resistenza ai solventi
  • Senza alogenati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830833
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8131 -
Pagina catalogo Pagina 197 (C_5_2013)
GTIN 4046356800884
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi