Segnacavi - WML HF 5(25X10)R YE - 0830815

La figura illustra una versione dell’articolo

Segnacavi, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo di montaggio: colla, Diametro cavo: ≤5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 25 x 10 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Le etichette segnacavi sono costituite da un campo di siglatura autoadesivo e da una pellicola protettiva trasparente
  • Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo
  • La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
  • Resistenza ai solventi
  • Senza alogenati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830815
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2211 -
Pagina catalogo Pagina 226 (C_3_2017)
GTIN 4046356800617
Peso per pezzo (confezione esclusa) 675,300 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi