Siglatura di conduttori - UCT-WMCO 4,7 (18X4) - 0830787

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 4,1 - 4,7 mm, dimensioni campo di siglatura: 18 x 4 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UCT-WMCO ... offre segnacavi per la siglatura successiva dei conduttori mediante fissaggio semplice a clip
  • Abbondante spazio per la siglatura e contemporaneamente esecuzione compatta
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Fissaggio sicuro anche in caso di vibrazioni
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830787
Pezzi/conf. 6 STK
Sales key BG2218 -
Quantità di ordinazione minima 6 STK
Pagina catalogo Pagina 217 (C_3_2017)
GTIN 4046356772433
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,400 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi