Siglatura di apparecchiature - EMP-AL (60X15) - 0830779

Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 60 x 15 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Cartellini in alluminio per apparecchiature da inserire nei portacartellini
  • I segnamorsetti sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con BLUEMARK CLED

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830779
Pezzi/conf. 45 STK
Sales key BG241B -
Quantità di ordinazione minima 45 STK
Pagina catalogo Pagina 303 (C_3_2017)
GTIN 4046356780223
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,250 g
Numero tariffa doganale 76169990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi