Segnacavi per morsetti ENTRELEC - UCT6R-TM 5 - 0830753

Segnacavi per morsetti ENTRELEC, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,85 x 9,3 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Siglatura UniCard per morsetti di altri produttori (ABB) con scanalatura portacartellini piatta
  • Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830753
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2118 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 174 (C_3_2017)
GTIN 4046356745598
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,450 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi