Banderuola per siglatura cavi - WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - 0830717

Banderuola per siglatura cavi, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤6 mm, dimensioni campo di siglatura: 20 x 10 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Siglatura autoadesiva di conduttori mediante bandierine
  • Immagine di siglatura di qualità, ottenuta grazie alla stampa a trasferimento termico
  • Resistenza ai solventi
  • Siglabile su entrambi i lati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830717
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8131 -
Pagina catalogo Pagina 199 (C_5_2013)
GTIN 4046356724616
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,588 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi